Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

Proline Promag H 300
电磁流量计

用于极小流量测量的流量计,搭配操作简便的一体式变送器

  • 电磁流量计 - Proline Promag H 300 ©Endress+Hauser

    Proline Promag H 300可以在食品和饮料、生命科学行业中使用

  • 电磁流量计 - Proline Promag H 300 ©Endress+Hauser

    Proline Promag H 300可以在化工、水和污水行业中使用

  • 电磁流量测量原理

  • 心跳技术简要说明(3'14")

Promag H传感器特别适用于卫生应用场合,满足食品和饮料、生命科学行业中的最高要求。与一体式变送器配套使用,Promag H 300操作灵活,系统集成便捷:在仪表的同一侧接线、远程显示、改进的连接方式。Heartbeat Technology (心跳技术)确保始终合规,保证过程安全。

优势

  • 安装灵活:提供多种卫生型过程连接

  • 节能的流量测量:无节流部件,确保无压损

  • 免维护:无可移动部件

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和现场总线

  • 降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能

  • 自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)

应用领域

  • 电磁测量原理不受压力、密度、温度和粘度的影响。

  • 可以在苛刻卫生场合中使用。

仪表特点

  • PFA内衬

  • 不锈钢传感器外壳 (3A认证、EHEDG测试)

  • 接液部件材料耐CIP、SIP清洗

  • 一体式双腔室外壳,最多带3路输入/输出

  • 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

  • 提供分离型显示单元

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Promag 50H, Promag 53H

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具