Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

Proline Promass P 500
科氏力质量流量计

生命科学领域专用流量计,搭配最多带4路输入/输出的分体式变送器

  • 科氏力质量流量计- Proline Promass P 500 ©Endress+Hauser
  • 科氏力流量测量原理

Promass P是生命科学领域的无菌过程专家,专门针对要求最高合规性的生物技术应用。Promass P 500配备了创新型分体式变送器,最大限度地提高了苛刻环境中的安装灵活性和操作安全性。心跳技术(Heartbeat Technology)始终确保合规性与过程安全。

优势

  • 最高过程质量:完全满足行业要求

  • 较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)

  • 节省安装空间:无前/后直管段长度要求

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和现场总线

  • 降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能

  • 自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)

应用领域

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。

  • 生命科学行业的无菌条件下的专用流量计。

仪表特点

  • ASME BPE认证、3-A认证和EHEDG认证,低铁素体含量

  • 测量管材质:不锈钢1.4435 (316L),电抛光处理

  • CIP/SIP清洗后能够快速恢复

  • 分体式仪表,最多带4路输入/输出

  • 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

  • 传感器和变送器通过标准电缆连接

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Promass 80P, Promass 83P

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具