Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

能量管理仪&应用管理仪,用于过程值监测

能量管理仪&应用管理仪

能量管理仪&应用管理仪,用于过程值监测

加热和冷却过程与能量息息相关。成本呈现不断上升的趋势,开销接近总工业生产成本的40%,能量优化是当前重要的主题。记录能量流是进行优化的基础。能量和应用管理仪可用于能量记录。基于流量、温度和/或压力仪表计算液体和蒸汽的能量。

产品说明

我们提供的能量管理仪:

  • 能量管理仪:蒸汽和热量计算机,进行蒸汽和水的工业能量计算

  • 流量和能量管理仪:气体、液体和蒸汽的通用流量和能量计算机

  • EngyCal:BTU仪表和蒸汽计算器,实现能量计算和管理

我们提供的应用管理仪:

  • 应用管理仪:带能量应用软件包的Memograph M在水和蒸汽应用中计算质量和能量流

  • RMS621能量管理仪 - 蒸汽和热量计算机,用于蒸汽和水的工业能量计算 ©Endress+Hauser

测量原理

安全数据记录系统测量连接的输入信号,并计算出各个应用的所需信息。仪表显示屏上显示上述信息,同时储存在内存单元或外接储存单元中。 传输至上层系统中(例如:个人计算机中)的信息能够长期储存,点击按钮随时可以查看。

同所有仪表一样,操作过程中无免损耗(无笔和无纸),节约时间和金钱。

使用不同类型的接口可以将仪表集成至先进的测量数据记录和过程自动化系统架构中。图形化显示使得能量和应用管理仪可用于过程前端,获取快速现场响应。

算术计算和逻辑分析共同完成复杂计算和测量信号的自动分析。

优势

  • 所有行业中的能量管理应用

  • 高数据安全性

  • 在气体、液体、蒸汽和水应用中进行质量、热量、净含量、热量差值、热量的能量计算

  • 每台仪表最多同时可以计算六个应用数据

  • 错误信息的日志功能和含日期/时间的参数变化

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具