尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
设备配置用平板电脑

设备配置用平板电脑

设备配置用平板电脑,用于现场设备的调试和维护

Field Xperts 是通用高性能设备配置用平板电脑,适用于危险(Ex Zone 1 和 2)和非危险区域,可轻松访问 Endress+Hauser 和第三方现场设备。这些平板电脑专为与所有数字通信的现场设备配合使用而设计,用于设置、故障排除和设备分析。将其连接至我们的数字服务 Netilion Analytics 和 Netilion Library,工厂数字化即刻启程。

3 产品
过滤

You've viewed 8 of 32 products

设备配置用平板电脑

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

工作原理:设备连接

Field Xpert 可通过多种方式访问现场设备。使用合适的 USB 或蓝牙接口直接在设备上或从控制柜进行点对点连接。此外,可以访问特定网关以建立点到总线连接,从而通过一个入口点访问多个设备。如需通过无线方式访问设备,系统中需要 Wi-Fi 接入点,或者通过无线热点也可访问各个设备。

配置软件 Field Xpert

Field Xperts 是开放式 Windows 平板电脑,与软件配置的现场设备配合使用,采用数字通信。它配备了 2700+DTM 的DTM 库 - Endress+Hauser 和第三方驱动程序,提供业界领先的开箱即用体验。除了设备配置外,还可以根据NAMUR NE 107 标准进行设备诊断。同时享受单月内免费自动更新 Endress+Hauser DTM。

连接至 Netilion 服务

轻松连接至我们的数字服务 Netilion Analytics 和 Netilion Library,实现系统自动数字化,并在中央单元存储设备配置报告。

优势

  • 简单易用的触摸式现代用户体验,节省时间
  • 使用单个设备,降低 HART、PROFIBUS、FOUNDATION Fieldbus、Modbus 和 Endress+Hauser 特定服务接口的成本
  • 自动硬件检测,一键式快速连接设备
  • 提高合规性:创建配置和心跳验证报告,显示回波曲线等
  • 预先安装设备驱动程序库,全面覆盖重要工业通信协议,提高效率,自动更新 Endress+Hauser 驱动程序