Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

带整体电缆型温度计,应用广泛

带整体连接电缆型温度计

带整体连接电缆型温度计,应用广泛

一体式热电阻(RTD)和热电偶(TC)温度计带不可拆卸的电缆,采用插入式或螺纹式连接。经济型传感器在许多过程和实验室应用中使用。带整体电缆型温度计安装简单,具有高操作安全性,在一般行业中进行可靠的高精度温度测量。

产品说明

带整体电缆型温度计特别适用于机械制造、实验室设备和工厂中的气相或液相介质测量,例如:空气、水、油等。无需使用热保护套管,探头护套直接接触过程介质。带整体电缆型温度计快速、高精度地检测温度变化。

点击查看所有型号的带整体电缆的温度计
  • Omnigrad T TST310热电阻(RTD)温度计,带整体连接电缆 ©Endress+Hauser

在过程自动化中,热电阻(RTD)和热电偶(TC)均宣称自己是标准温度测量原理:

热电阻(RTD)温度计的测量原理

热电阻(RTD)传感器的电阻跟随温度的变化而变化。 适用温度测量范围在-200 °C和约600 °C之间,测量精度高,且长期稳定性高。Pt100传感器使用最为普遍。Endress+Hauser热电阻(RTD)传感器的标准测量精度符合IEC 60751 A类标准。

热电偶(TC)的测量原理

热电偶包含两个不同材质的金属导体,并同时接入回路中的同一点。 开路连接末端和自由末端处于不同温度条件中时,根据塞贝克(Seebeck)效应,会产生电势(热电动势)。借助热电偶参考表(参考IEC 60584标准)可以测得连接点的温度(测量点)。

热电偶的适用温度测量范围为0...+1800 °C。响应时间短,抗振性强。

优势

  • 用户自定义插入深度和多种过程连接具有高灵活性

  • 短响应时间

  • 使用经济

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具