Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

适用于不同应用的紧凑型温度计,应用广泛

紧凑型温度计

紧凑型温度计,内置变送器,应用广泛

结构紧凑,在一般行业中快速进行高精度过程温度测量。
紧凑型温度完全满足现代化过程测量技术的所有要求:使用经济、优化利用空间、操作可靠、安装简便,以及调试便捷。内置薄膜式传感器,抗振性强,在确保最短响应时间的同时实现最高操作安全性。

产品说明

提供一般行业中和卫生型应用中使用的各种过程连接。

  • Easytemp TMR35紧凑型温度计(卫生型) ©Endress+Hauser

在过程自动化中,热电阻(RTD)和热电偶(TC)均宣称自己是标准温度测量原理:

热电阻(RTD)温度计的测量原理

热电阻(RTD)传感器的电阻跟随温度的变化而变化。适用温度测量范围在-200 °C和约600 °C之间,具有测量精度高,且长期稳定性高。Pt100传感器使用最为普遍。Endress+Hauser热电阻(RTD)传感器的标准测量精度符合IEC 60751 A类标准。

热电偶(TC)的测量原理

热电偶包含两个不同材质的金属导体,并同时接入回路中的同一点。开路连接末端和自由末端处于不同温度条件中时,根据塞贝克(Seebeck)效应,会产生电势(热电动势)。借助热电偶参考表(参考IEC 60584标准)可以测得连接点的温度(测量点)。

热电偶的适用温度测量范围为0...+1800 °C。响应时间短,抗振性强。

优势

  • 小尺寸紧凑型设计,不锈钢材质

  • 使用经济

  • 极短响应时间

  • 在短插入深度时也能进行高精度测量

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具