尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
多点温度传感器,应用广泛

多点温度传感器

多点温度传感器,应用广泛

多点温度传感器带有热电阻和热电偶传感器。在低压至高压反应器和储罐应用中,它们能够进行可靠的温度测量,确保操作的安全性。我们针对客户要求提供标准化和定制的产品组合,同时能够提供详细的温度曲线,从而优化过程控制,提高工厂可用性、效率和安全性。

6 产品
过滤

You've viewed 8 of 32 products

多点温度传感器

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

材料选择、机械设计、热处理和结构技术都符合最先进的技术要求,从而实现产品优化。

产品说明

Endress+Hauser 针对各类应用提供标准化和完全定制的模块化多点温度传感器。我们的多点温度传感器产品组合包括:

  • 3D定制,柔性可弯曲的多点温度传感器(带或不带热保护套管)- MultiSens Flex
  • 竖直整体型多点温度传感器(带或不带主热保护套管)- MultiSens Linear
  • 细长分布型多点温度传感器 - MultiSens Slim
  • 线性捆绑式多点温度传感器(在绳索或引导管上)- MultiSens Bundle

多点温度传感器

根据具体设计,提供以下多点温度传感器:

诊断功能

iTHERM MultiSens Flex、Linear和Bundle多点温度组件具有独特、创新的诊断腔室,保障过程安全,提供有价值的过程信息,有利于设备的预维护。它拥有basic、advanced或advanced和模块化三种结构设计。

更安全、更灵活,设备正常运行

诊断腔室不仅能防止潜在的过程泄漏危险,还能提供有价值的过程数据。这些数据可用于分析泄漏事件,及时计划应对措施或预维护。可更换部件(先进、模块化)的设计灵活,可适用于带或不带套管的配置,提高了维护灵活性,因而缩短了工厂停机时间。

温度测量范围

热电偶的适用温度测量范围为-270 °C...+1100 °C。响应时间短,抗振性强。

优势

  • 针对各类应用分别设计测量系统
  • 在反应器和容器上采用直线型结构和三维分布结构
  • 设计和材料选择符合高温、高压和腐蚀性介质测量工况