Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

Omnigrad TA535 温度传感器护套管

设计适合过程压力中、高级的普通工业应用。

  • ©Endress+Hauser

护套管的延伸部分呈六角形,适合于过程压力中、高级的工业应用。一般固定在使用螺纹连接的管道或储罐上。因为构造特殊,可以携带6 mm直径的探头,可以和不标配护套管的温度计一起使用。过程连接(温度计和过程)为NPT或Gas,浸入深度根据过程要求可选。

优势

  • 多种标准的过程连接可选

  • 多种标准的外直径可选

  • 温度计连接:½"NPT,G½”

  • SS316L/1.4404材制

  • 材料证书标准可选

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: TA530, TA531

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具