尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
温度监控开关

温度开关

温度监控开关

现代化过程测量技术要求:使用经济、优化利用空间、操作可靠、安装简便,以及调试便捷。温度开关完全满足上述所有,可以在所有行业中使用。设计用于安全过程温度监测,可以选配一路或两路开关量输出,以及一路开关量输出和一路标准模拟量输出。配备多种过程连接,使用灵活。

2 产品
过滤

You've viewed 8 of 32 products

温度开关

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

产品说明

我们提供系列模块化温度开关:

  • 带变送器和显示单元的温度开关
  • 配备多种过程连接(卡箍、金属密封系统、焊座、APV-inline、Varivent、Ingold、卡套螺纹等)
  • 传感器响应迅速(t90s:2 s),优化过程控制

在过程自动化中,热电阻(RTD)和热电偶(TC)均宣称自己是标准温度测量原理:

热电阻(RTD)温度计的测量原理

热电阻(RTD)传感器的电阻跟随温度的变化而变化。 适用温度测量范围在-200 °C和约600 °C之间,测量精度高,且长期稳定性高。 Pt100传感器使用最为普遍。 Endress+Hauser热电阻(RTD)传感器的标准测量精度符合IEC 60751 A类标准。

热电偶(TC)的测量原理

热电偶包含两个不同材质的金属导体,并同时接入回路中的同一点。 根据塞贝克(Seebeck)效应,连接和自由端处于不同温度时,自由端产生电势(热电动势开路连接末端和自由末端处于不同温度条件中时,根据塞贝克(Seebeck)效应,会产生电势(热电动势)。)。借助热电偶参考表(参考IEC 60584标准)可以测得连接点的温度(测量点)。

在过程自动化中,两种温度测量原理各自使用自己的标准:热电偶的适用温度测量范围为0...+1800 °C。响应时间短,抗振性强。

优势

  • 内置电子开关,实现经济的分散过程监测和控制
  • 长期稳定的温度传感器
  • 在整个环境温度范围内测量精度高、响应时间短
  • PC可编程设置