尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Endress+Hauser温度变送器

温度变送器

温度变送器,在各类工业应用场合中广泛使用

温度变送器将热电阻和热电偶温度传感器输入信号转换成稳定的标准输出信号。现代化的数字温度变送器的功能更加强大:采用智能技术,使用灵活,输出高精度测量值。它们是测量回路的重要组成部件,有效提高了过程安全性和工厂生产效率。

15 产品
过滤

You've viewed 8 of 32 products

温度变送器

在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到最合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。

产品介绍

我们的iTEMP温度变送器型号丰富齐全,提供多种形式的外壳,通过多项认证,支持多种标准通讯协议:

  • DIN导轨型、模块化和现场型变送器,满足不同测量点的使用要求
  • 防爆型温度变送器
  • 安全Bluetooth®蓝牙接口,支持远程仪表参数设置
  • 支持常用通讯协议,实现无缝系统集成
  • 助力工厂全面数字化升级
  • IO-Link技术简化仪表数字化改造

变送器类型

Endress+Hauser温度变送器提供三种外壳类型,可以优化集成安装至各类工厂或过程中使用。
DIN导轨型变送器适合盘装在面板上,模块化变送器可以直接安装在温度计接线盒中使用,而现场型变送器直接安装在过程中测量。

通讯协议

Endress+Hauser温度变送器支持多种通讯协议。过去,4...20 mA模拟量变送器最为常用。

如今,数字技术逐渐被人们接受和青睐,它们具有更高的测量精度,使用更加灵活。以HART型变送器为例,叠加在4…20 mA模拟信号之上,支持数字信号传输。PROFIBUS、PROFINET和Foundation Fieldbus只支持数字信号传输,能够输出更丰富的附加信息。

优势

  • 通过FM、CSA、ATEX、NEPSI、IECEx等国际认证,在危险区中安全工作
  • 诊断信息符合NAMUR NE 107标准
  • 通过传感器-变送器匹配进一步提高测量精度
  • 配备传感器监测功能,提高了测量点的可靠性
  • 采用直推式接线端子,无需借助工具即可完成仪表接线