Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

温度传感器的热保护套管

热保护套管和护套

温度传感器的热保护套管和护套,应用广泛

热保护套管是温度计的过程接液部件。通常热保护套管分为焊接管保护套管和钻孔棒材热保护套管。
在许多情形下,温度计不能直接接液,需要通过过程连接保护。使用热保护套管时,无需中断过程即可更换测量铠装芯子。

产品说明

我们提供多种型号的热保护套管和护套:

  • 配备螺纹、焊座、卡套螺纹和法兰过程连接,适用于卫生应用和所有其他应用场合。

  • 组合装配的热保护套管

  • 棒材热保护套管

  • 工业热保护套管TT511 ©Endress+Hauser

在过程自动化中,热电阻(RTD)和热电偶(TC)均宣称自己是标准温度测量原理:

热电阻(RTD)温度计的测量原理

热电阻(RTD)传感器的电阻跟随温度的变化而变化。适用温度测量范围在-200 °C和约600 °C之间,测量精度高,且长期稳定性高。Pt100传感器使用最为普遍。Endress+Hauser热电阻(RTD)传感器的标准测量精度符合IEC 60751 A类标准。

热电偶(TC)的测量原理

热电偶包含两个不同材质的金属导体,并同时接入回路中的同一点。开路连接末端和自由末端处于不同温度条件中时,根据塞贝克(Seebeck)效应,会产生电势(热电动势)。借助热电偶参考表(参考IEC 60584标准)可以测得连接点的温度(测量点)。

热电偶的适用温度测量范围为0...+1800 °C。响应时间短,抗振性强。

优势

  • 提供抗过程干扰防护,延长测量铠装芯子的使用寿命。

  • 可以在过程中更换测量铠装芯子

  • 不受压力和流动的影响,机械稳定性高

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具