尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
113 GHz + 为您所用

113 GHz + 为您所用

针对您的过程应用我们为您选择最匹配的雷达工作频率

工作频率总和为113 GHz,针对您的应用我们为您选择最匹配的雷达工作频率。从工程设计角度出发,我们为用户提供全系列雷达物位仪,有针对性地优化您的自动化工艺流程。我们与您密切合作,调节到和您同一个“频道”,准确了解您的实际工艺过程的真正需求。

优势

1 GHz的优势

  • 导波雷达适用于在存在泡沫的工况中测量,以及低介电常数值的介质测量

  • 能够进行界面测量,带动态气相补偿功能,是旁通管应用的理想选择

6 GHz的优势

  • 即使在存在扰动和严重冷凝的工况下也能可靠工作

  • 导波管应用的理想选择

26 GHz的优势

  • 极佳的波束聚集效果

  • 适用于 90% 应用场合

  • 在扰动工况下进行高精度测量

80 GHz的优势

  • 高度聚集的 3° 波束角

  • 最大测量范围可达125米

  • 最高测量精度为0.5 mm(Micropilot NMR81)

©Endress+Hauser

物位测量非雷达专属

雷达并非物位测量的唯一选择,不同的测量原理具备各自独有的优势;因此,拥有不同测量原理的完整物位产品线能够让您的过程控制更上一层楼。我们为用户提供完整物位测量技术,包括音叉物位仪、超声波物位仪、电容物位仪、静压物位仪、放射线物位仪、重锤物位仪等。