Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电容
限位检测
Nivector FTC968

适用于各种粉末状固料或细颗粒状固料

  • Nivotester FTC968 ©Endress+Hauser
  • Nivotester FTC968 ©Endress+Hauser
  • Nivotester FTC968 ©Endress+Hauser
  • Nivotester FTC968 ©Endress+Hauser

Nivector FTC968是简单的经济型限位探头,用于自由流动粉末或细颗粒状固料料仓的限位检测。齐平安装的结构设计和材料使其能在食品行业中使用。

优势

  • 安装简单,调试时无需标定

  • 无磨损部件,机械安全性高、使用经济且使用寿命长

  • 强抗电磁干扰和峰值电压能力,操作可靠

  • 从容器外部即可查看开关状态,控制简便

  • 可以对满罐料仓进行功能测试

应用领域

适用于自由流动粉末或细颗粒状固料(最大颗粒大小为10 mm)料仓,以及食品浆料的限位检测。Nivector FTC968可以在
粉尘防爆危险区中使用。
典型应用:塑料颗粒、洗衣粉、谷粒、白糖、调味料、白面粉、动物饲料。

  • 过程连接:螺纹

  • 温度:-40...+80°C (-40...+176°F)

  • 压力:-1...+6bar (-14.5...+90psi)

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具