Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电导式限位检测 水泵保护FTW360

一体化齐平式安装探头

  • ©Endress+Hauser

FTW360用于水泵的进口侧液体检测,实现水泵空转保护。它可用于所有导电液体、淤泥以及不会在管道壁上形成绝缘层(例如油层)黏附介质测量。也可用于储罐高低限位检测。

优势

  • FTW结构简单,是粘性介质测量 的可靠选择,它配有一个电子环,防止由管壁上的导电性黏附(例如浓菠萝汁液、苹果糊糊、挤压的甜菜等)引起的开关误动作。最大工作温度100℃(在130℃的清洗与消毒过程中也可保持正常工作30分钟),最大压力10bar。

  • 通用型电子元件适用于19~253V AC 与19~200V DC,同时输出一路无源转换触点,确保正常的电气连接。

应用领域

FTW360用于水泵进口侧的液体检测,实现水泵的空转保护。可在所有导电液体、淤泥以及不会在管道壁上形成绝缘层(例如油层)黏附的介质中工作。还可用于储罐上下限位检测

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: T10805, T12824, T6256

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具