Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电容液位测量 Liquicap FMI21

导电液体中连续液位测量

  • ©Endress+Hauser

Liquicap FMI21杆式探头适用于导电液体液位连续测量,构造简单,经济实用。该探头由碳纤维与不锈钢等优质防腐材料制成,可用于腐蚀性液体(例如酸液与碱液)测量。同Fieldgate FXA320(使用因特网技术的远程测量值访问)配套使用,Liquicap提供理想的库存管理解决方案。

优势

  • 探头特殊设计,确保安全性不受储罐几何形状影响

  • 无标定要求(0%/100%探头长度出厂预设定)

  • 该探头由碳纤维与不锈钢等优质防腐材料制成,可在腐蚀性液体与有毒水质中使用,已得到WHG(德国水资源法)权威认证。

  • 无可动部件,使用寿命长,性能可靠,不会磨损

  • 用于导电液体液位连续测量,性价比高。

  • 探杆可在现场截短,存放简便。

应用领域

Liquicap FMI21杆式探头适用于连续物位测量,用于电导率大于30μS的导电液体,且无标定要求(0%/100%探头长度出厂预设定)。电导率大于30μS/cm时,测量结果同液体DK值(介电常数)无关。同样适用于爆炸危险区域,Zone 2。

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Double rod probe 11304Z, T6667

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具