Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电容式物位测量
Liquicap FMI52

该探头可用于液体液位连续测量与界面测量-适用于大量程测量

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Liquicap FMI52可靠的全绝缘探头可用于液体液位连续测量,尤其适用于小型储罐、有黏附形成的介质以及极端高温的场合,是大量程测量的最佳之选。测量与DK值(介电常数)无关。与Fieldgate FXA320(使用因特网技术的远程测量值访问)配套使用,Liquicap提供理想的库存管理解决方案。

优势

  • 对于电导率大于100μS/cm的液体无需标定,探头长度0%/100%出厂预设定,调试快速简单。

  • 文本显示,菜单引导式现场设置(可选)。

  • 已获得各项认证与许可,适用范围广泛。

  • 符合IEC 61508标准,适用于需要SIL2级安全度的安全系统中。

  • 接液部分采用抗腐蚀材料和FDA认证材料制作。

  • 双重过压保护(气体放电器+防护二极管)可预防储罐放电。

  • 电子元件提供内置黏附补偿

应用领域

Liquicap FMI52结构坚固(自密封锥体),探头承压范围从真空至100bar。储罐使用的密封与隔离材料温度范围可达-80~+200℃。液体电导率大于100μS/cm时,测量值与DK(介电常数)无关,因此无需重新标定即可测量不同液体。

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Double rod probe 11304Z, Multicap DC21, Multicap DC21AN, Multicap DC21AS, Multicap DC21EN, Multicap DC21ES, Multicap T DC21TAN, Multicap T DC21TAS, Multicap T DC21TEN, Multicap T DC21TES, DC26, DC26AN, DC26AS, DC26EN, DC26ES, DC26TAN, DC26TAS, DC26TEN, DC26TES, Silometer FMC420, Float Gauge LTC2230, T6667

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具