Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电容式限位检测
Liquicap FTI52

用于高粘度和有黏附趋势的液体限位检测,量程范围大

  • ©Endress+Hauser

Liquicap FTI52采用缆式探头,可用于高粘度和有黏附趋势的液体限位检测,也可用于导电液体的界面和泡沫检测。FTI52 带黏附补偿功能,测量可靠。该探头取得了各类相关行业的国际认证,应用范围广泛。接液部分采用防腐材料,选用FDA认证材料,满足最高安全标准。

优势

  • 通过按键操作,进行快速而简单的标定和调试

  • 通过各项认证和许可,应用范围广。

  • 接液部分采用防腐材料,选用FDA认证材料。

  • 两级过压保护可防止容器放电(气体放电器+防护二极管)。

  • 测量值反应时间短

  • 更换电子元件后无需标定

  • 电子元件自动监测

应用领域

Liquicap M FTI51优先使用于以下测量场合:

  • 高粘度和有黏附趋势的场合

  • 不同液体间的界面检测(例如油水界面)

  • 通过一个过程连接实现两点控制(泵控制)导电液体的泡沫检测

  • 探头结构坚固且久经考验(自密封圆锥体),可用于真空或超压高达100bar的测量场合

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Double rod probe 11304Z, Multicap DC21, Multicap DC21AN, Multicap DC21AS, Multicap DC21EN, Multicap DC21ES, Multicap T DC21TAN, Multicap T DC21TAS, Multicap T DC21TEN, Multicap T DC21TES, DC26, DC26AN, DC26AS, DC26EN, DC26ES, DC26TAN, DC26TAS, DC26TEN, DC26TES, Transmitter FTC470Z, Transmitter FTC471Z, Transmitter FTC625, T6667

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具