Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电容式限位检测
Solicap FTI55

适用于细小和粗糙颗粒固体的限位检测

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Solicap FTI55全绝缘或半绝缘型杆式探头可用于细小和粗糙颗粒固体的限位检测。凭借其自动黏附补偿功能,该探头可提供最高的测量可靠性,获得各类相关认证与许可,应用范围广泛。结构坚固,横向拉力负载高达300Nm,测量精度高。

优势

  • 专为苛刻过程条件设计的超坚固型探头

  • 通过按键操作,进行快速而简单的标定和调试

  • 通过各项认证和许可,应用范围广。

  • 两级过压保护,防止储罐静电放电。

  • 对有结块倾向的颗粒固体具备自动黏附补偿功能(开发中)

  • 电子元件的永久自监测功能提升了安全性

  • 杆式传感器(半绝缘)和缆式传感器(半绝缘或全绝缘)探头均可截短,降低了库存成本

应用领域

该一体化变送器适用于细小和粗糙颗粒固体的限位检测,可在底限或高限安全故障模式下工作。因其结构坚固,可在极高横向拉力负载(杆式传感器的最大负载为300Nm)条件下进行高精度测量。与Fieldgate(通过互联网技术实现测量值的远程控制)配套使用,Solicap M是原料供给和物流优化(库存控制)的理想解决方案。

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Transmitter FTC470Z, Transmitter FTC471Z, Solicap M FTC51, Transmitter FTC625

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具