Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电容式限位检测
Solicap FTI56

适用于细小和粗糙颗粒固体的限位检测

  • Solicap FTI56 ©Endress+Hauser
  • 电容式限位检测仪Solicap FTI56,带有自动黏附补偿功能

Solicap FTI56全绝缘或半绝缘型缆式探头结构坚固,用于细小和粗糙颗粒固体的限位检测。凭借其自动黏附补偿功能,该探头可提供最高的测量可靠性,获得各类相关认证与许可,应用范围广泛。凭借坚固耐磨的结构,它还可以在拉伸负载高达60kN的应用中提供高精度测量。

优势

  • 专为苛刻过程条件设计的超坚固型探头

  • 凭借快速而简单的一键式标定和调试,显著节约成本

  • 通过各项认证和许可,应用范围广。

  • 两级过压保护,防止储罐静电放电。

  • 对有结块倾向的颗粒固体具备自动黏附补偿功能

  • 电子元件的永久自监测功能提升安全性

  • 杆式传感器(半绝缘)和缆式传感器(半绝缘或全绝缘)探头均可截短,降低了库存成本

应用领域

该一体化变送器适用于细小和粗糙颗粒固体的限位检测,可在底限或高限安全故障模式下工作。因其结构坚固,可在极高拉伸负载(缆式传感器的最大负载为60kN)条件下进行高精度测量。它可与Fieldgate(通过互联网技术实现测量值的远程控制)配套使用,是原料供给和物流优化(库存控制)的理想解决方案。

  • 过程连接:法兰或螺纹

  • 测量范围:500~22,000mm(20~866")

  • 温度:-50~+180℃(-58~+356°F)

  • 压力:-1~+25bar(-14.5~+363psi)

  • 通过国际防爆保护认证,SIL认证

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: 21211A, Transmitter FTC470Z, Transmitter FTC471Z, Solicap M FTC52, Solicap M FTC53, Transmitter FTC625

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具