Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电导式限位开关Liquipoint FTW31

用于多点检测的杆式探头,最多可设5个开关点

  • ©Endress+Hauser

Liquipoint FTW31可用于导电液体限位检测,测量简单安全。多点检测功能(最多5根测量杆)使Liquipoint FTW31的测量范围更广。

优势

  • 一个探头最多可用作五点限位检测

  • 两点控制,上下限位检测

  • 使用灵活:
    1、带插入式电子元件,可选用2或3路晶体管或继电器输出的杆式探头;
    2、连接到独立的变送器供电单元

  • 无需标定;适用于常见的导电液体测量

  • 无可动部件: - 使用寿命长 - 无磨损和阻塞,操作可靠

  • 可设置四个测量范围:100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ

  • 用于导电液体的经济型探头

应用领域

Liquipoint T传感器适用于导电液体(10μS/cm)的限位检测。根据测量点的数量(最多5个杆式探头),可通过现有的过程连接完成溢出保护、空转保护、水泵的二点控制,以及多点检测等测量任务。

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: One rode probe 11263, 21373, FTW131

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具