尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquipoint FTW33 - 电导式限位开关

电导式
限位检测
Liquipoint FTW33

超紧凑型齐平安装的探头,适用于液体和糊状介质检测

FTW33
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 过程温度

    标准:
    -20 ... 100°C
    清洗:
    -20 ... 150°C,在1小时内
    (-4 ... 302°F,在1小时内)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    真空... 25 bar
    (真空... 362.5 psi)

应用领域

Liquipoint FTW33 符合所有国际卫生型要求,专为食品行业而开发,适用于所有行业的工业应用。可用于糊状介质、粘稠介质和严重粘附介质。

在管道储罐、混合容器和过程容器中使用,带或不带搅拌器。适用于电导率>1 μS/cm或介电常数>2的液体。设计用于食品行业。可以在食品行业中进行泡沫检测。

  • 过程连接:螺纹和卫生型连接

  • 传感器长度:齐平安装

  • 温度:-20...+100°C (-4...+212°F);CIP/SIP:max. 150°C (302°F),1 h内

  • 压力:0...25 bar abs (0...362.5 psi abs)

  • 卫生型证书

优势

  • 齐平安装,仍可使用管道安装短管,特别适用于卫生型行业

  • 黏附补偿功能可实现安全可靠的测量,确保可靠开关切换;IO-Link易于配置且在所有现场总线系统中能够灵活集成,降低了成本和复杂性

  • 无需针对每种介质单独进行调节

  • 紧凑型结构设计,即使在狭小空间中或难于操作的场合中也能简便安装

  • 具有多种过程连接,可以安装在新工厂和现有工厂中

  • 耐CIP和SIP清洗 - 最高防护等级为IP69

  • 通过LED显示进行现场功能检测

演示视频

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Fundamental选型

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Fundamental选型(简易产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products