Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电导式限位检测
三杆式探头11363Z

高抗腐蚀性探头,用于塑料容器内的腐蚀性液体检测

  • ©Endress+Hauser

11363Z高抗腐蚀性探头,可用于塑料容器或非导电性材质容器中的限位检测和溢出保护。一个探头安装在导电性容器壁上,可进行三点不同的限位检测

优势

  • 多种过程连接可选: 螺纹 G1 1/2 A (平螺纹)
    螺纹 1 1/2" NPT (锥螺纹)
    DIN标准法兰, DN 40~ DN 200, PN 16 或 PN 40, 也可选榫槽法兰
    ANSI标准法兰, 1 1/2" ~ 4", 150 psi 或 300 psi, 也可选卡箍法兰 (仅11362 适用.

  • 当使用Nivotester FTW325探头进行溢出保护时,可安装EW 11Z电子插件。对电缆进行最大限值的连续监测。

  • 11363Z系列可用于危险爆炸区域,以及引起水污染液体的溢出防护(WHG)。

应用领域

两点控制:可用于塑料储罐或非导电性储罐内两点限位检测 限位检测: 高精度上下限位检测 - 也可用于塑料储罐溢出保护,一个探头安装在导电性储罐壁上,可进行三点不同的限位检测。

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: 11363

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具