Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电导式
限位检测
单杆式探头11375Z

可用于高温场合的导电性液体限位检测

  • ©Endress+Hauser

11375Z经济型探头可用于过程和储罐内各种液体的限位检测。

优势

  • 测量高温液体(如100℃)时,可配冷却器

  • 探头长度可截短

  • WHG(德国水资源法案)+ATEX II 1/2 G认证

  • 可连接独立开关单元FTW325

  • 线性监测,安全可靠。

  • 储罐内无活动部件,无磨损,使用寿命长,功能可靠。

  • 经济型探头,用于导电性液体。

应用领域

用于过程或储罐内各类液体的限位检测:

  • 电导率为0.02mS/cm

  • 温度范围40~+200℃

  • 压力最高50bar, 可在防爆0区实现线性监测与溢出保护,储罐上下限位检测,保护管道水泵,也可用于两点控制

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: One rod probe 11375, One rod probe 11375ZF

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具