Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

差压变送器
Deltabar FMD77

采用单面隔膜密封的差压变送器,用于液位测量。

  • Deltabar FMD77 紧凑型(短温度隔离器),变送器垂直安装 ©Endress+Hauser
  • Deltabar FMD77 紧凑型(短温度隔离器),变送器水平安装 ©Endress+Hauser
  • Deltabar FMD77 双面隔膜密封,低压侧带毛细管 ©Endress+Hauser
  • 压力测量原理

  • Deltabar FMD77 长温度隔离器,变送器垂直安装 ©Endress+Hauser
  • Deltabar FMD77 长温度隔离器,变送器水平安装 ©Endress+Hauser

Deltabar FMD77差压变送器采用金属传感器,单面隔膜密封,或双面密封,低压侧带毛细管。主要用于过程工业中液位的连续测量。内置HistoROM数据模块,方便过程和设备参数管理。根符合IEC 61508标准,满足SIL3功能安全要求.

优势

  • 优良的可重复性和长期的稳定性

  • 高参考精度:可达±0.075%,铂金版:±0.05%

  • 量程比:100:1或更高

  • 用于流量和差压监测,达到SIL3要求, 符合IEC 61508标准,通过TÜV SÜD认证

  • HistoROM®/M-DAT记忆模组块

  • 测量元件和电路的功能监测

  • 差压、静压和压力的模块化连续性测量(Deltabar S - Deltapilot S,Cerabar S),如 可更换显示,通用型压力和差压测量用电子元件

应用领域

用于液体液位、体积或质量测量

  • 过程连接:螺纹和法兰

  • 温度: -70 ... +400°C (-94 ... +752°F)

  • 测量范围: +100mbar ... +16bar (+1.5 ... +240psi)

  • 精度: ±0.075%

  • 国际防爆认证,WHG溢出保护, 卫生型认证,船级认证,SIL

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Deltabar S FMD630

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具