Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

差压测量
Deltabar FMD78

采用双膜片密封的差压变送器,可用于差压和液位测量。

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Deltabar FMD78差压变送器采用金属传感器,带双毛细管膜片密封,主要用于过程工业和卫生行业内液体、气体、蒸汽和粉尘的差压连续测量。内置HistoROM数据模块,方便过程和设备参数管理。符合IEC61508标准,满足SIL3安全功能要求.

优势

  • 优良的可重复性和长期的稳定性

  • 高参考精度:可达±0.075%,铂金版:±0.05%

  • 用于流量和差压监测,达到SIL3要求, 符合IEC 61508标准,通过TÜV SÜD认证

  • HistoROM®/M-DAT记忆模组块

  • 测量元件和电子元件的功能监测

  • 差压、静压和压力的模块化连续性测量(Deltabar S - Deltapilot S,Cerabar S),如 可更换显示, 通用型压力和差压测量用电子元件

应用领域

用于液体差压、液位、体积和质量测量

  • 过程连接:螺纹、法兰、夹持型和卫生型连接

  • 过程温度: -70 ... +400°C (-94 ... +752°F)

  • 测量范围: 100mbar ... +16bar (1.5... 240psi);

  • 精度: ±0.075%

  • 国际防爆认证, WHG溢出保护,卫生型认证,船级认证,SIL

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Deltabar S FMD633

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具