Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

机电式物位测量
Silopilot FMM20

用于轻质固体颗粒连续物位测量

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Silopilot FMM20经济型物位测量仪表,可用于测量箱式料仓或筒仓内含灰尘、细颗粒或粗颗粒固体,或用于储罐内液体测量。

优势

  • 物位测量不受产品特性影响,最高可达32m

  • 精度:±2.5cm或±1个脉冲

  • 过程温度可高达150℃

  • 带0/4-20mA电流输出与附加自由编程信号输出(如计数器脉冲)的一体化变送器。

  • 通过四行文本显示器,可方便进行菜单引导式操作。

  • 完整的电子数字最小故障-安全模式,因此无运动部件进入筒仓出口,传送单元不会受到影响。

  • 供电电源90~253VAC(宽量程电压供电单元)以及24 VDC,取决于所选的型号。

应用领域

Silopilot T FMM20是用于如小麦、塑料颗粒与粉末等轻质颗粒固体的机电式物位测量系统。根据重量传感,可在含有灰尘、细颗粒或粗颗粒固体的煤仓或筒仓内测得物位。

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具