Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

机电式物位测量
Silopilot FMM50

高固体筒仓和箱式料仓内连续物位测量

  • ©Endress+Hauser

Silopilot FMM50是机电式物位测量系统,通过重锤式传感器测量料堆或筒仓中的粉尘、细料或粗料固体介质物位,也可测量储罐内液体液位。

优势

  • 物位测量不受产品特性影响,最高可达70m

  • 精度:±5cm或±1个脉冲

  • 带0/4-20mA电流输出与附加自由编程信号输出(如计数器脉冲)的一体化变送器。

  • 通过四行文本显示器,可方便进行菜单引导式操作。

  • 完整的电子数字最小故障-安全模式,因此无运动部件进入筒仓出口,传送单元不会受到影响。

  • 高性能三相发动机(牵引力可高达500N),采用变流器单相供电,简单方便。

  • 经认证,可用于以下测量场合:粉尘防爆危险区域20、21与22(测量区域),21与22区(装置区域),类别1/2D。

应用领域

Silopilot M FMM50机电式物位测量系统根据重量传感,可测得煤仓或筒仓内灰尘、细颗粒/粗颗粒固体的物位,或储罐内的液位。根据Silopilot的机械设计与配件,可在温度高达230℃、压力高达3bar的环境中工作,或应用于腐蚀性测量环境。

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Silopilot FMM760, FMM760L, FMM760Z

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具