Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电容
液位测量
Liquicap FMI51

用于液体的连续液位和界面测量

  • Liquicap FMI51 ©Endress+Hauser
  • Liquicap FMI51 ©Endress+Hauser
  • Liquicap FMI51 ©Endress+Hauser
  • Liquicap FMI51 ©Endress+Hauser
  • Liquicap FMI51应用 © Photo Dominik Pluess (SC France)

Liquicap FMI51是全绝缘杆式探头,能够在多种液体中进行液位监测,在易形成黏附的介质和极高温度下也能有效测量。测量不受介电常数(dc)的影响。与Fieldgate FXA320 (通过Internet技术远程查询测量值)配套使用,Liquicap是库存管理解决方案的理想选择。

优势

  • 符合 IEC 61508标准,可以在功能安全等级为SIL2的安全系统中使用

  • 具有多项证书和通过多种认证,使用可靠,应用广泛

  • 无需标定(工厂预设置)。测量电导率为100 μS/cm及更高值的介质时,无需标定

  • 过程接液部件采用耐腐蚀的FDA认证材料

  • 通过纯文本显示进行菜单引导式现场设置(可选)

  • 两级过电压保护

应用领域

仪表不受介电常数(dc)的影响,液体的电导率为100 μS/cm,且允许测量多种液体,无需重新标定。

  • 过程连接:法兰和螺纹

  • 过程压力:-1...+100 bar (+1.450 psi)

  • 测量范围:0.1...4.0 m (0.3...13 ft)

  • 温度:-80...+200°C (-112...+392°F)

  • 国际防爆保护认证,溢出保护WHG,SIL,卫生型认证,船级认证

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Double rod probe 11304Z, Multicap DC11, Multicap DC11AN, Multicap DC11AS, Multicap DC11EN, Multicap DC11ES, Multicap T DC11TAN, Multicap T DC11TAS, Multicap T DC11TEN, Multicap T DC11TES, Multicap T DC12TA, Multicap T DC12TE, Multicap DC16, Multicap DC16AN, Multicap DC16AS, Multicap DC16EN, Multicap DC16ES, Multicap DC16TAN, Multicap DC16TAS, Multicap DC16TEN, Multicap DC16TES, Silometer FMC420, Float Gauge LTC2230, T10350, T15393, T6667

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具