Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

导波雷达测量
行程时间原理
Levelflex FMP50

适用于所有液位测量的基本应用

  • Levelflex FMP50 ©Endress+Hauser
  • Levelflex FMP50特写 ©Endress+Hauser

Levelflex FMP50是一款基本型的液体测量仪表,适用于温度、压力或耐腐蚀性要求不高的测量场合,是储罐以及公用设施等基本型应用的最佳选择。Levelflex FMP50用于液体、浆料和泥浆的连续物位测量。测量值不受介质变化、温度变化、气体覆盖或蒸汽的影响。

优势

  • 即使在多变的测量产品或过程条件下,依然保持可靠测量

  • HistoROM集成数据存储单元,带来快速便捷的调试、维修和诊断

  • 多回波追踪创新技术,为测量结果带来高度可靠性

  • 硬件与软件根据IEC 61508标准开发,达到SIL3级别

  • 心跳技术,在整个生命周期内实现高效、安全的工厂运营

  • 无缝集成到控制或资产管理系统,直观的引导式操作概念(现场或通过控制系统)

  • 通过世界权威的SIL和WHG实验认证,节约您的时间与经济成本

应用领域

可选择杆式或缆式测量。

  • 过程连接:¾" 螺纹或变径法兰

  • 温度:-20 到 +80°C (-4 到 +176°F)

  • 压力:-1 到 +6bar (-14.5 到 +87psi)

  • 最大测量范围:杆式 4m (13ft), 缆式 12m (39ft)

  • 精度误差:±2mm (0.08")

  • 国际防爆保护认证, WHG溢出保护, SIL,5-点线性协议

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Levelflex M FMP40, Float Gauge LTC2230

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具