Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

导波雷达测量
行程时间原理
Levelflex FMP54

特别适用于油气、化工和电力等行业的高温高压测量场合

  • Levelflex FMP54 ©Endress+Hauser
  • Levelflex FMP54 GPC alu ©Endress+Hauser
  • Levelflex FMP54 alu 特写 ©Endress+Hauser

Levelflex FMP54适用于极端工况下的液位连续测量。采用陶瓷-石墨密封的过程连接,能保证在高温高压场合的使用安全,例如用于蒸汽锅炉和有毒介质(如液氨)的液位测量。同时,气密馈通能提供更高的安全性。在高压的带气相层的液位测量中,只有带气相补偿技术的FMP54才能提供准确可靠的测量结果。测量稳定可靠,不受液面波动、泡沫或介质变化的影响。

优势

  • 即使在多变的测量产品或过程条件下,依然保持可靠测量

  • HistoROM集成数据存储单元,带来快速便捷的调试、维修和诊断

  • 多回波追踪创新技术,为测量结果带来高度可靠性

  • 硬件与软件根据IEC 61508标准开发,达到SIL3级别

  • 心跳技术,在整个生命周期内实现高效、安全的工厂运营

  • 无缝集成到控制或资产管理系统,直观的引导式操作概念(现场或通过控制系统)

  • 通过世界权威的SIL和WHG实验认证,节约您的时间与经济成本

应用领域

可选择杆式、缆式或同轴杆测量。

  • 过程连接:1½" 螺纹或法兰

  • 温度:-196 到 +450°C (-320 到 +842°F)

  • 压力:-1 到 +400bar (-14.5 到 +5,800psi)

  • 最大测量范围:杆式 10m (33ft), 缆式 45m (148ft), 同轴杆 6m (20ft)

  • 测量误差:杆式 ±2mm (0.08")

  • 国际防爆保护认证, WHG溢出保护, SIL, 船级认证, 蒸汽锅炉认证, 5点线性协议

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Levelflex M FMP45, Float Gauge LTC2230

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具