Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

导波雷达测量
行程时间原理
Levelflex FMP57

适用于所有固体散料物位测量的标准传感器,满足最高测量要求。

  • Levelflex FMP57 ©Endress+Hauser

Levelflex FMP57传感器适用于固体散料物位测量,满足最高测量要求,是高贮仓、高煤仓或堆场等测量场合的最佳选择。FMP57提供长达45米的缆式探杆,适合高贮仓的测量。FMP57用于粉状、粒状等固体散料连续物位测量。测量不受粉尘、进料噪音、温度、气相介质的影响。

优势

  • 即使在多变的测量产品或过程条件下,依然保持可靠测量

  • HistoROM集成数据存储单元,带来快速便捷的调试、维修和诊断

  • 多回波追踪创新技术,为测量结果带来高度可靠性

  • 硬件与软件根据IEC 61508标准开发,达到SIL3级别

  • 心跳技术,在整个生命周期内实现高效、安全的工厂运营

  • 无缝集成到控制或资产管理系统,直观的引导式操作概念(现场或通过控制系统)

  • 通过世界权威的SIL和WHG实验认证,节约您的时间与经济成本

应用领域

可选择杆式或缆式测量。

  • 过程连接:始于1½" 螺纹或法兰

  • 温度:-40 到 +150°C (-40 到 +302°F)

  • 压力:-1 到 +16bar (-14.5 到 +232psi)

  • 最大测量范围:杆式 4m (13ft), 缆式 45m (148ft)

  • 精度误差:±2mm (0.08")

  • 国际防爆保护认证, SIL, 船级认证, 5点线性协议

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Levelflex M FMP40, Float Gauge LTC2230

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具