产品规格参数
-
测量精度
标准:0.2%
可选:0.1% -
过程温度
-10...85°C
(14…212°F) -
压力测量范围
100mbar...10bar
(1.5psi...150psi) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
40 bar (600 psi)
-
主要接液部件
Alloy C合金
316L
可选AuPt涂层 -
最大测量距离
100m (328ft) H2O
-
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
铑>金 -
传感器
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
应用领域
Deltapilot FMB51杆式传感器采用CONTITE测量元件,带固定式过程连接,主要用于环保行业,可测量敞开式或封闭式容器中液体或浆料介质的液位,测量不受泡沫影响。设计符合IEC61508标准,满足SIL2功能安全要求
静压式传感器可用于以下测量:
过程工业、过程测量、制药和食品行业等领域的液体和浆料介质的静压测量
液体液位、体积或质量的测量
优势
优良的可重复性和长期的稳定性
量程比:100:1
全密封CONTITE测量元件:抗冷凝,气候防护; 高参考精度:±0.2%,可选:±0.1%; 最小温度影响
点对点模块,测量差压、静压和压力(Deltabar M - Deltapilot M - Cerabar M),如,可更换显示, 通用型电子元件
调试简单,无需操作工具
演示视频
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
《操作手册》(BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM -
-
-
《操作手册》(BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitter -
-
-
《安装指南》(EA)
Housing filters
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, DeltabarEN ZH 21/02/202331/07/2020语言:
英语
版本:
21/02/2023
文件大小:
435.7 KB
文件名:
EA01312PEN_0223-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Measuring cell Installation instruction
Deltapilot M FMB51, FMB52, FMB53
EN ZH 12/04/2012语言:
英语
版本:
12/04/2012
文件大小:
348.7 KB
文件名:
EA0027PA2_0410.pdf
-