Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

静压式
液位测量
Deltapilot FMB53

采用CONTITE元件的压力传感器,用于静压式液位测量

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

带悬挂固定夹的缆式Deltapilot FMB53采用Contite测量元件,主要用于环保行业,可测量敞开式或密闭容器中液体或浆料介质的液位,测量不受泡沫影响。设计符合IEC61508标准,满足SIL2功能安全要求

优势

  • 优良的可重复性和长期的稳定性

  • 量程比:100:1

  • 全密封CONTITE测量元件:抗冷凝,气候防护;高参考精度:±0.2%,可选:±0.1%; 最小温度影响

  • 点对点模块,测量差压、静压和压力(Deltabar M - Deltapilot M - Cerabar M),如,可更换显示, - 通用型电子元件

  • 调试简单,无需操作工具

应用领域

静压式传感器可用于以下测量:

  • 过程工业、过程测量、制药和食品行业等领域的液体和浆料介质的静压测量

  • 液体液位、体积或质量的测量

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Deltapilot S DB53, Deltapilot S DB53A

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具