Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电子振动式
限位检测
Liquiphant FTL81

用于所有液体介质的音叉限位检测开关,兼具故障安全、溢出保护功能

  • ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL81音叉限位检测开关可用于爆炸危险区域,取得各类国际认证,兼具故障安全、溢出保护功能,功能安全等级达到SIL3。测量值可靠,测量不受以下因素影响:介质特性变化、流量、湍流、气泡、泡沫、振动或黏附影响。

优势

  • 可用于功能安全等级要求SIL2/SIL3的安全系统中,符合 IEC 61508Ed.2.0/ IEC 61511-1/ISA 84-1/DIN EN ISO 13849的安全标准

  • 验证测试:验证测试有效间隔12年,一键测试整个回路设备

  • 永久自我监测/内部冗余

  • 4-20 mA接口(符合NAMUR NE 06/NE 43):通过双通道开关装置 (安全用触点)输出和锁定功能(Nivotester FailSafe FTL825)轻松集成,或者直接和安全PLC集成

  • 无需校准:快捷、经济的设备开启模式

  • 无机械活动件、无需维护,无磨损,使用寿命长。

  • 可监测音叉是否出现受损、腐蚀、粘附和机械阻塞

应用领域

液体限位检测开关,功能安全性可达 SIL3.

  • 过程连接:螺纹和法兰

  • 温度:-60 ~ +280°C (-76 ~ +540°F)

  • 压力:-1 ~ +100bar (-14.5 ~ +1,450psi)

  • 传感器长度:延伸管最长可达 3m (9.8ft)

  • 传感器材质: 316L, Alloy C

  • 国际防爆认证,溢出保护 WHG, SIL,船级认证

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Liquiphant S FDL61

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具