Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电容式
限位检测
Liquipoint FTW23

经济高效的限位开关,用于水基液检测

  • Liquipoint FTW23 ©Endress+Hauser
  • Liquipoint FTW23 ©Endress+Hauser
  • Liquipoint FTW23 ©Endress+Hauser

FTW23符合所有国际卫生型要求,针对食品行业设计和制造。专门设计用于无粘附液体介质的应用场合。高效:
-使用经济
-通过测试磁体进行功能检查
简便:
-无需标定或调节
-无需使用特殊工具,即插即用

优势

  • 紧凑型结构设计,安装简便,即使在狭小空间中或难于操作的场合中也能简便安装

  • 耐CIP和SIP清洗 - 最高防护等级为IP69

  • 无需针对每种介质单独进行调节

  • 通过LED显示进行现场功能检测

应用领域

适用于在储罐、混合容器和管道中使用适用于水基液或介电常数> 20的介质

  • 过程连接:螺纹

  • 温度:-20...+100°C (-4...+212°F);CIP/SIP:max. 135°C (275°F),1 h内

  • 压力:-1...16 bar abs (-14.5...232 psi)

  • 卫生型认证

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具