Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

微波限位栅发射器
Soliwave FQR56

用于颗粒固体非接触式限位检测的微波限位栅发射器

  • ©Endress+Hauser

Soliwave FQR56微波限位栅发射器适用于非接触式限位检测,可安装在容器、导管、传动轴或自由落体轴中,也可安装在非金属容器外部进行测量,控制并计算各种类型的颗粒固体。可与Soliwave FDR56接收器配套使用。

优势

  • 齐平式非接触式安装

  • 使用R 1-1/2-或1-1/2NPT-螺纹,安装方便

  • 电子外壳可360°旋转,可在安装后将设备调至最佳位置。

  • 机械部分结构坚固:
    - 无磨损;
    - 接液部分选用陶瓷传感器隔膜(可选);
    - 使用寿命长;
    - 免维护。

  • 接收器上可显示信号强度。

  • 直接连接电源(发射器与接收器可分开或配套使用)

  • 符合ATEX1/2GD与IECEx标准

应用领域

Soliwave微波限位开关适用于非接触式限位检测,可安装容器、导管、传动轴或自由落体轴中,也可安装在非金属容器外部进行测量,控制并计数各种类型的颗粒固体或袋状或盒状包装体等。 典型测量的颗粒固体包括:木屑、木粉与面粉,石膏、水泥与石灰,纸张及硬纸片,碎石与沙粒,常见的干粉。

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具