Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

伺服罐表Proservo NMS80

高精度伺服液位、界面和密度测量

  • Proservo NMS80 ©Endress+Hauser
  • Proservo NMS80 ©Endress+Hauser

Proservo NMS80智能罐表可以在计量交接和库存控制应用中进行高精度液位测量,通过NMi和PTB认证。符合OIML R85和API 3.1B标准的相关要求。满足罐区库存管理和损耗控制的严格要求,并已针对总成本节约和安全运行进行优化。

优势

  • 硬件和软件设计符合IEC 61508标准,最高安全性为SIL3 (在同构冗余系统中)

  • 最高测量精度为±0.4 mm (±0.02"),因此具有最高可靠性

  • 设计符合国际计量法,例如:OIML R85和API MPMS标准

  • 当地和国家认证,例如:计量交接应用中的NMi认证或PTB认证

  • 通过开放式协议简便地连接至上层DCS系统中,安装简单,能够进行无故障操作

  • 可以进行最多三个界面、罐底、单点温度和密度梯度测量

应用领域

原油、汽油、柴油、石油和化学品的高精度计量交接测量。

  • 过程连接:法兰

  • 温度:-200...+200°C (-328...+392°F)

  • 压力:0...+6bar (0...+87psi)

  • 最大测量范围:36 m (118 ft)

  • 测量精度:±0.4 mm (±0.02")

  • 国际防爆认证和计量交接认证,WHG溢出保护、SIL认证

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具