尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Proservo NMS83 -罐表

伺服罐表Proservo NMS83

卫生型应用中的高精度伺服液位、界面和密度测量

NMS83
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 测量精度

    最大0.4 mm

  • 过程温度

    -200...200 °C
    (-328...392 °F)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    6 bar abs

  • 最大测量距离

    22 m (72 ft)

  • 主要接液部件

    316L、AlloyC276合金、PTFE

应用领域

Proservo NMS83智能罐表可以在计量交接和库存控制应用中进行高精度液位测量,通过NMi和PTB认证。 符合卫生型应用的所有要求。满足罐区库存管理和损耗控制的严格要求,并已针对总成本节约和安全运行进行优化。

啤酒、威士忌、葡萄酒和清酒的高精度计量交接测量。

  • 过程连接:法兰

  • 温度:-200...+200°C (-328...+392°F)

  • 压力:0...+6bar (0...+87psi)

  • 测量范围:Max. 22 m (72 ft)

  • 测量精度:±0.4 mm (±0.02")

  • 国际防爆认证和计量交接认证,WHG溢出保护、SIL认证

优势

  • 硬件和软件设计符合IEC 61508标准,最高安全性为SIL3 (在同构冗余系统中)

  • 最高测量精度为±0.4mm (±0.02"),因此具有最高可靠性

  • 设计符合国际计量法,例如:OIML R85和API MPMS标准

  • 当地和国家认证,例如:计量交接应用中的NMi认证或PTB认证

  • 通过开放式协议简便地连接至上层DCS系统中,安装简单,能够进行无故障操作

  • 可以进行最多三个界面、罐底、单点温度和密度梯度测量

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

老产品