尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Micropilot FMR50 - 雷达物位仪

雷达测量
行程时间原理
Micropilot FMR50

适用于液位测量的基本型仪表

FMR50
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 测量精度

    +/- 2 mm (0.08 in)

  • 过程温度

    -40...+130 °C
    (-40...+266 °F)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    真空...3 bar
    (真空...43.5 psi)

  • 最大测量距离

    Standard: 30 m (98 ft)
    With advanced dynamics: 40 m (131 ft)

  • 主要接液部件

    PVDF、PTFE、Viton、PP、PBT

应用领域

Micropilot FMR50是水池和储罐等简单工况以及公用工程测量的理想选择。Micropilot FMR50用于液体、浆料和泥浆的连续、非接触式的物位测量。测量不受介质变化、温度变化、气体覆盖或蒸汽的影响。可通过蓝牙模块远程访问SmartBlue应用程序。

封装式PVDF或PP镀层的喇叭天线。

  • 过程连接:1½" 螺纹、安装支架或松套法兰

  • 温度范围:-40 至 +130°C (-40 至 +266°F)

  • 压力范围:-1 至 +3bar (-14.5 至 +43.5psi)

  • 最大测量范围:30m (98ft), 40m (131ft) 动力增强

  • 精度误差:±2mm

  • K波段: 26GHz

  • 国际防爆认证, WHG溢出保护, SIL, 5点线性协议

优势

  • 可靠的非接触式测量,不受介质和过程条件变化的影响

  • HistoROM集成数据存储单元,帮助快速调试、维修和诊断

  • 测量可靠性高,基于多回波追踪计算,即使仓内存在障碍物依然能够准确测量

  • 硬件和软件开发过程符合IEC 61508标准,单台仪表满足SIL2, 同构冗余条件下达SIL3

  • 心跳技术,在整个生命周期内实现高效、安全的工厂运营

  • 无缝集成到控制或资产管理系统,直观的引导式操作概念(现场或通过控制系统)

  • 通过世界权威的SIL和WHG实验认证,节约您的时间和经济成本

演示视频

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products