Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

雷达测量
行程时间原理
Micropilot FMR52

适用于腐蚀性液体的液位测量或有卫生要求的测量场合

  • Micropilot FMR52 直径50 (2") 带法兰, 铝制外壳 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR52 直径50 (2") 带法兰, 铝制外壳 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR52 卡箍连接, 塑料外壳 ©Endress+Hauser
  • Beautyshot Micropilot FMR52 ©Endress+Hauser

Micropilot FMR52采用整体PTFE材料的齐平式喇叭天线,具有出色的耐腐蚀优势,用于强腐蚀性液体的液位测量。 FMR52传感器通过了ASME BPE, USP VI级, 3-A和EHEDG等认证,也适用于食品和生命科学行业中卫生要求严格的测量场合。Micropilot用于液体、浆料和泥浆的连续性、非接触式的物位测量。测量不受介质变化、温度变化、气相介质或蒸汽的影响。

优势

  • 硬件和软件开发过程符合IEC 61508标准,单台仪表满足SIL2, 同构冗余条件下达SIL3

  • 稳定可靠的非接触式测量,不受介质和过程条件变化的影响

  • HistoROM集成数据存储单元,帮助快速调试、维修和诊断

  • 测量可靠性高,基于多回波追踪计算,即使仓内存在障碍物依然能够准确测量

  • 心跳技术,在整个生命周期内实现高效、安全的工厂运营

  • 无缝集成到控制或资产管理系统,直观的菜单引导式操作概念(现场或通过控制系统)

  • 通过世界权威的SIL和WHG实验认证,节约您的时间和经济成本

应用领域

平嵌式安装,PTFE完美密封的喇叭天线。

  • 过程连接:平嵌式复合法兰,满足卫生需求的过程连接(卡箍式,11851)

  • 温度范围:-40 至 +200°C (-40 至 +392°F)

  • 压力范围:-1 至 +25bar (-14.5 至 +362psi)

  • 最大测量范围:40m (131ft), 高级动态响应60m (197ft)

  • 精度误差:±2mm

  • K-波段:26GHz

  • 国际防爆认证, WHG溢出保护, SIL, 卫生型认证, 船级认证

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Micropilot M FMR245

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具