尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Micropilot FMR53 - 雷达物位仪

雷达测量
行程时间原理
Micropilot FMR53

适用于简单工况下的液位测量

FMR53
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 测量精度

    +/- 6 mm (0.24 in)

  • 过程温度

    -40...+150 °C
    (-40...+302 °F)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    真空...40 bar
    (真空...580 psi)

  • 最大测量距离

    Standard: 20 m (66 ft)

  • 主要接液部件

    PTFE、PVDF

应用领域

Micropilot FMR53适用于简单工况下的液位测量,其杆式天线特别适合小型过程连接。带有PTFE涂层的天线和法兰耐腐蚀性强。Micropilot FMR53用于液体、浆料和泥浆的连续、非接触式的物位测量。测量不受介质变化、温度变化、气相介质或蒸汽的影响

特别适合小型过程连接,PTFE传感器可用于化学腐蚀介质。

  • 过程连接:1½" 螺纹或法兰

  • 温度范围:-40 至 +150°C (–40 至 +302°F)

  • 压力范围:-1 至 +40bar (–14.5 至 +580psi)

  • 最大测量范围:20m (66ft)

  • 精度误差:±6mm

  • C-波段:6GHz

  • 国际防爆认证, WHG溢出保护, SIL, 5点线性协议

优势

  • 测量稳定可靠,不受介质和过程条件变化的影响

  • HistoROM集成数据存储单元,帮助快速调试、维修和诊断

  • 测量可靠性高,基于多回波追踪计算,即使仓内存在障碍物依然能够准确测量

  • 硬件和软件开发过程符合IEC 61508标准,单台仪表满足SIL2, 同构冗余条件下达SIL3

  • 心跳技术,在整个生命周期内实现高效、安全的工厂运营

  • 无缝集成到控制或资产管理系统,直观的菜单引导式操作概念(现场或通过控制系统)

  • 通过世界权威的SIL和WHG实验认证,节约您的时间和经济成本

演示视频

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products