Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

雷达测量
Micropilot FMR530

通过NMi和PTB认证,可用于计量交接和库存控制等场合

  • ©Endress+Hauser

Micropilot FMR530适用于储油罐液位的非接触式精确测量,也可用于计量交接测量。FMR530符合OIML R85和API 3.1B标准的相关要求。FMR530采用四线制,HART和24v DC本安型供电,成本经济,安装简便。

优势

  • 精度:0.5 mm (2σ 值)

  • 计量交接应用通过国家级认证(NMi和PTB)

  • 仪表可单独使用,也可通过罐旁指示仪NRF590与储罐液位测量系统集成使用

  • 通过菜单式的字母数字显示模块,现场操作简便

  • 利用FDT/DTM技术(FieldCare)软件,方便仪表调试、文件建档和故障诊断

  • 根据应用选配天线。锥形静水井适合直接安装平板式天线

  • 所有天线采用气密过程连接标准(双重安全防护)

应用领域

当由于罐体或喷嘴几何形状不适合使用抛物面天线时,可使用喇叭天线进行自由空间测量(可达25m)。

  • 过程连接:法兰

  • 温度范围: -40 至 +200°C (-40 至 +392°F)

  • 压力范围:-1 至 +40bar (-14.5 至 +580psi)

  • 最大测量范围:25m (82ft)

  • 精度误差:小于 ±1mm

  • C-波段:6GHz

  • 国际防爆认证, 计量交接认证, WHG溢出保护, SIL, 船级认证

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具