尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Micropilot FMR532 - 雷达物位仪

雷达测量
Micropilot FMR532

用于导波管安装的非接触式高精度物位测量,满足计量交接要求。

FMR532
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 测量精度

    +/- 1 mm,计量交接

  • 过程温度

    -40...150 °C
    (–40...302 °F)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    真空...25 bar
    (真空...362 psi)

  • 最大测量距离

    40 m (131 ft)

  • 主要接液部件

    316L + PTFE

应用领域

Micropilot FMR532通过NMi和PTB认证,可用于计量交接和库存控制,符合R85和API 3.1B 标准的相关要求。FMR532配备平板式天线,特别适合导波管安装的测量场合。Micropilot FMR532采用四线制,HART和24v DC本安型供电,成本经济,安装简便。

平面式天线,特别适合于水平式测量,测量范围达38m (124ft).

  • 过程连接:法兰

  • 温度范围:-40 至 +150°C (-40 至 +302°F)

  • 压力范围:真空 至 +25bar (真空 至 +362psi)

  • 最大测量范围:38m (124ft)

  • 精度误差:小于 ±1mm

  • C-波段:6GHz

  • 国际防爆认证, 计量交接认证, WHG溢出保护, SIL, 船级认证

优势

  • 精度:0.8 mm (2σ 值)

  • 计量交接应用通过国家级认证(NMii和PTB)

  • 仪表可单独使用,也可通过罐旁指示仪NRF590与储罐液位测量系统集成使用

  • 通过菜单式的字母数字显示模块,现场操作简便

  • 利用FDT/DTM技术(FieldCare)软件,方便仪表调试、文件建档和故障诊断

  • 四线制,HART和24v DC本安型供电,成本经济,安装简便

  • 天线采用独特的下垂式设计,避免由于冷凝堆积产生测量误差

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products