Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

雷达测量
Micropilot FMR533

满足计量交接测量要求,特别适用于测量范围在40m以内任意空间的测量

  • ©Endress+Hauser

Micropilot FMR533通过NMi和PTB认证,可用于计量交接和库存控制等测量场合,符合OIML R85和API 3.1B相关标准要求。FMR533配备抛物面天线,尤其适合测量范围在40m(131ft)以内任意空间的测量。Micropilot FMR533采用4线制电缆,HART和24VDC本质安全型供电,成本经济,安装简便。

优势

  • 精度:0.5 mm (2σ 值)

  • 通过NMii和PTB国家认证,可用于计量交接

  • 系统可单独使用,也可通过与罐旁指示仪NRF590与储罐液位测量系统配套使用

  • 通过菜单式的字母数字显示器,现场操作简便

  • 利用FDT/DTM技术(FieldCare)软件,方便调试、文件建档和故障诊断

  • 根据应用工况选配探头。锥形导波管可选用直接安装的平板探头

  • 所有探头采用密封过程连接标准(第二道防线)

应用领域

使用抛物面天线,可以完美测量自由空间,测量范围达40m (131ft).

  • 过程连接:法兰

  • 温度范围: -40 至 +200°C (-40 至 +392°F)

  • 压力范围:真空 至 +16bar (真空 至 +232psi)

  • 最大测量范围:40m (131ft)

  • 精度误差:小于 ±1mm

  • C-波段:6GHz

  • 国际防爆认证, 计量交接认证, WHG溢出保护, SIL

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具