Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

雷达测量
行程时间原理
Micropilot FMR54

适用于可能产生强蒸汽或氨气的液位测量场合

  • Micropilot FMR54 直径150 (6") 带喇叭形探头及法兰,铝制外壳 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR54 水井式平面探头, 铝制外壳 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR54 高温版 ©Endress+Hauser

Micropilot FMR54主要用于高温、高压场合的液位测量,其特别设计的平板型天线特别适合导波管安装的液位测量。Micropilot FMR54用于液体、浆料和泥浆的连续、非接触式的物位测量。测量值不受介质变化、温度变化、气体覆盖或蒸汽的影响。

优势

  • 硬件和软件开发过程符合IEC 61508标准,单台仪表满足SIL2, 同构冗余条件下达SIL3

  • HistoROM集成数据存储单元,帮助快速调试、维修和诊断

  • 测量可靠性高,基于多回波追踪计算,即使仓内存在障碍物依然能够准确测量

  • 测量稳定可靠,不受介质和过程条件变化的影响

  • 心跳技术,在整个生命周期内实现高效、安全的工厂运营

  • 无缝集成到控制或资产管理系统,直观的菜单引导式操作概念(现场或通过控制系统)

  • 通过世界权威的SIL和WHG实验认证,节约您的时间和经济成本

应用领域

喇叭天线或水井状平面天线,特别适合于水平应用。

  • 过程连接:法兰

  • 温度范围:-196 至 +400°C (-76 至 +752°F)

  • 压力范围:-1 至 +160bar (-14.5 至 +2,320psi)

  • 最大测量范围:20m (66ft)

  • 精度误差:±6mm

  • C-波段:6GHz

  • 国际防爆认证, WHG溢出保护, SIL, 5点线性协议

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Micropilot M FMR230

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具