Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

雷达测量
Micropilot FMR540

喇叭型天线和抛物面天线都可用于计量交接测量

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Micropilot FMR540 通过NMi和PTB认证,可用于计量交接和库存控制测量,满足R85和API 3.1B 标准的相关要求。采用抛物面天线的FMR540特别适合距离在40m内任意空间的测量应用;而采用喇叭型天线的FMR540可以在因储罐/安装短管形状无法使用抛物形天线的测量场合使用。Micropilot FMR540采用四线制,HART和24v DC本安型供电,成本经济,安装简便。

优势

  • 精度优于1mm

  • 计量交接应用通过国家级认证(NMi和PTB)

  • 仪表可单独使用,也可通过罐旁指示仪NRF590与储罐液位测量系统集成使用

  • 采用四线制,HART和24v DC本安型供电,成本经济,安装简便。

  • 利用角度调整装置,补偿法兰倾角

  • 通过菜单式的字母数字显示模块,现场操作简便

  • 利用FieldCare操作软件,方便仪表调试、文件建档和故障诊断

应用领域

抛物面天线适合在任意空间使用,测量范围可达40m,为喷嘴贴紧储罐壁的工况提供高度聚焦的测量,4"/直径100;喇叭型天线适用于任意空间使用。

  • 过程连接:法兰

  • 温度范围: -40 至 +200°C (-40 至 +392°F)

  • 压力范围:真空 至 +16bar (真空 至 +232psi)

  • 最大测量范围:40m (131ft)

  • 精度误差:小于 ±1mm

  • K-波段:26GHz

  • 国际防爆认证, 计量交接认证, WHG溢出保护, SIL

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具