Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

雷达测量
行程时间原理
Micropilot FMR56

适用于固料物位测量的经济、高效的基本型仪表

  • Micropilot FMR50/56 带有天线100 mm (4"),铝制外壳 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR50/56 天线80mm (3") 塑料外壳 ©Endress+Hauser

Micropilot FMR56专为固料贮仓或货柜等轻型工况条件下的物位测量而设计。Micropilot适合粉状、粒状等固体散料的连续、非接触式的物位测量。测量值不受粉尘、进料噪音、温度变化、气相介质的影响。

优势

  • 测量稳定可靠,不受介质和过程条件变化的影响

  • HistoROM集成数据存储单元,帮助快速调试、维修和诊断

  • 测量可靠性高,基于多回波追踪计算,即使仓内存在障碍物依然能够准确测量

  • 硬件和软件开发过程符合IEC 61508标准,单台仪表满足SIL2, 同构冗余条件下达SIL3

  • 心跳技术,在整个生命周期内实现高效、安全的工厂运营

  • 无缝集成到控制或资产管理系统,直观的菜单引导式操作概念(现场或通过控制系统)

  • 通过世界权威的SIL和WHG实验认证,节约您的时间和经济成本

应用领域

PP镀层的喇叭天线,可通过安装支架或密封转盘,轻松对准固体表面。

  • 过程连接:安装支架或松套法兰

  • 温度范围:-40至+80°C (-40至+176°F)

  • 压力范围:-1至3bar (-14.5至43.5psi)

  • 最大测量范围:30m(98ft)

  • K波段: 26GHz

  • 国际防爆认证, SIL, 5点线性协议

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Prosonic S FDU96, Micropilot M FMR244

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具