Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

罐区测量
磁铁物位开关MPC2

浮子技术物位开关

  • 罐区测量 - 磁铁物位开关MPC2 ©Endress+Hauser

MPC2物位开关是浮子式仪表,用于安装在罐体上。提供最多4路报警触点输出,同时启动磁铁微型开关。开关机理设计为触点相互独立操作。因此,仪表可以进行高限和低限报警。

优势

  • 弹簧类型微型开关支座确保正确操作,不受容器振动的影响

  • 单台仪表实现多点控制(最多4点)

  • 耐高温和耐高压

  • 结构简单,操作稳定

  • 提供防爆型

应用领域

  • 环境温度:-10...+60°C (14...+140°F)

  • 测量精度:±3mm (± 0.12")

文档/手册/软件

附件/备件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具