Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

伺服式储罐液位计
Proservo NMS5

高精度伺服式液位、界面与密度测量。

  • ©Endress+Hauser

智能伺服式储罐液位计Proservo NMS5用于计量交接与库存控制过程中的高精度液位测量,实现精确的罐区库存管理,控制损失,节省开支并满足安全操作要求。

优势

  • 液体测量精度达到 +/-0.7mm

  • 可测量三种比重不同的液体之间的两个界面。

  • 整个储罐(储罐分布)和上层液体(I/F分布)密度分析

  • 采用最新微技术设计,外形简单,重量轻,体积小。

  • 接液部件与电子回路完全分离。

  • 储罐顶部装有3"法兰,仅重12kg(铝制)。

  • 各类输出信号,包括V1、RS 485、WM500、M/S、Enraf BPM以及HART协议。

应用领域

Proservo NMS5/7系列智能储罐液位计,用于储罐和过程中的高精度液位测量。可实现精确的罐区库存管理,控制损失,节省开支并满足安全操作要求。
其典型应用包括:油(燃料)、LPG/LNG、化工、水/化学品界面测量、食品与液态食品等。
智能型罐区安装使Proservo NMS5/7系列成为可同时胜任单一或多级罐区测量任务的理想选择。

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: LT31, LT32, LT34, LT36, TGM5

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具