产品规格参数
-
过程温度
-40...80 °C
(-40...176 °F) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi) -
最大测量距离
Liquids: 3 m (9.8 ft),
Solids: 1.2 m (3.9 ft) -
主要接液部件
PVDF (IP68 / NEMA6P)
-
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
应用领域
FDU90超声波传感器适用于液体、浆料、淤泥、粉末和固体块料的连续性、非接触式物位测量,免维护,也可用于明渠和测量堰的流量测量。测量值不受介电常数、密度或湿度的影响,传感器的自我清洁功能可消除介质黏附对测量的影响。适用于爆炸危险区域; 最大测量范围: 液体3m(9.8ft0, 固料1.2m(3.9ft)
适用于液体、浆料、淤泥、粉末和固体块料的连续性、非接触物位测量;明渠和测量堰的流量测量。 最大测量范围: 液体3m(9.8ft), 固体1.2m(3.9ft);适用于爆炸危险区域;其它测量范围:FDU91/FDU91F: 液体10m,固体:5m;FDU92:液体:20m,固体:10m; FDU93: 液体:25m,固体:15m;FDU95: 固体:45m; FDU96: 固体:70m
优势
内置温度传感器用于行程时间校准。即使温度发生变化,也能进行精确测量
密封焊接的PVDF传感器,用于最高级别的抗腐蚀性测量场合
适合在恶劣的气候条件下使用,传感器和变送器可分开安装,最大安装间距300m
传感器自我清洁功能,可减少黏附形成
内置自动传感器检测,连接物位变送器FMU90 /FMU95,调试便捷
防护等级IP68
传感器带加热功能(可选),防止结冰,确保测量值可靠
演示视频
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《技术资料》(TI)
TI Prosonic S FDU90
中文版 - 05/2021
超声波物位传感器
EN ZH 31/05/202114/09/2020语言:
中文
版本:
31/05/2021
文件大小:
1.9 MB
文件名:
TI01469FZH_0221-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI Prosonic S FDU90
超声波物位传感器
EN ZH 31/05/202114/09/2020语言:
中文
版本:
31/05/2021
文件大小:
1.9 MB
文件名:
TI01469FZH_0221-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
文丘里水槽QV302...QV316
流量测量
EN ZH 18/05/2022语言:
中文
版本:
18/05/2022
文件大小:
1.1 MB
文件名:
TI01681FZH_0122-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
Flange DIN - EN -ASME - JIS Successor: TI00426F
Flange
DIN - EN -ASME - JIS
Successor: TI00426FEN ZH 27/12/201019/01/201008/12/200814/08/2008语言:
英语
版本:
27/12/2010
文件大小:
1.3 MB
文件名:
TI00432FEN_1310.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN ZH 27/06/202222/01/2015语言:
英语
版本:
27/06/2022
文件大小:
429.4 KB
文件名:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN ZH 27/06/202222/01/2015语言:
英语
版本:
27/06/2022
文件大小:
413.2 KB
文件名:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb语言:
英语
版本:
20/12/2021
文件大小:
401.3 KB
文件名:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C Db语言:
英语
版本:
20/12/2021
文件大小:
416.7 KB
文件名:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-